Skip to content
  
Previous slide
PW 292409 T product image 1
Next slide
PW 292409 T thumbnail image 1
PW 292409 T thumbnail image 2
PW 292409 T thumbnail image 3
PW 292409 T thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 292409 T

PW 292409 T 4901884

Mått 291 x 244 x 88

  • IP66; IK09
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4901884

Beskrivning : PW inspektionsfönster ,

Anmärkningar : 291x244x88 mm, DB3 lås, Transparent

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074320469

Elnummer Sverige : 2507623

ETIM : EC002527

Mått :

Höjd (mm.) : 291

Bredd (mm.) : 244

Djup (mm.) : 88

Material :

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 292409 T

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

PW 292409 T

Fibox
4901804_PW_454009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 292409 T

Produktnummer : 4901884

Beskrivning : PW inspektionsfönster ,

Anmärkningar : 291x244x88 mm, DB3 lås, Transparent

EAN-nummer : 6418074320469

El. number :

  • Sverige : 2507623
4901884_FIBOX_PW_292409_T DIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 291 244 88
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Inte isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13