Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
B24 10620-45 3730620
Mått 223 x 193 x 22
Teknisk data
Produktnummer : 3730620
Beskrivning : Front plate for window 2x12 modules
Anmärkningar : Beröringsskydd för 2x12 moduler
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074032034
Elnummer Danmark : 8212012189
Elnummer Sverige : 2539795
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 223
Bredd (mm.) : 193
Djup (mm.) : 22
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
B24 10620-45


Sample image
Order symbol : B24 10620-45
Produktnummer : 3730620
Beskrivning : Front plate for window 2x12 modules
Anmärkningar : Beröringsskydd för 2x12 moduler
EAN-nummer : 6418074032034
El. number :
- Danmark : 8212012189
- Sverige : 2539795
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 223 | 193 | 22 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)