Skip to content
  
Previous slide
B12 10621-45 product image 1
Next slide
B12 10621-45 thumbnail image 1
B12 10621-45 thumbnail image 2
B12 10621-45 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

B12 10621-45 3730621

Mått 223 x 103 x 22

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730621

Beskrivning : Front plate for window 12 modules

Anmärkningar : Beröringsskydd för 12 moduler

Förpackning : 10

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074032041

Elnummer Danmark : 8212012176

Elnummer Sverige : 2539793

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 223

Bredd (mm.) : 103

Djup (mm.) : 22

Material :

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

B12 10621-45

Fibox
3730621

Sample image

Order symbol : B12 10621-45

Produktnummer : 3730621

Beskrivning : Front plate for window 12 modules

Anmärkningar : Beröringsskydd för 12 moduler

EAN-nummer : 6418074032041

El. number :

  • Danmark : 8212012176
  • Sverige : 2539793
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 223 103 22
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -