Inspektionsfönster med monteringstillbehör




Windows/HMI protection / Inspection windows / L 04
L 04 3730661
Mått 96 x 77 x 25
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3730661
Beskrivning : Klar lucka
Anmärkningar : Lucka för 4 moduler
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074035493
Elnummer Danmark : 8212008041
Elnummer Sverige : 2539773
ETIM : EC002527
Höjd (mm.) : 96
Bredd (mm.) : 77
Djup (mm.) : 25
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 04
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
L 04


Sample image
Order symbol : L 04
Produktnummer : 3730661
Beskrivning : Klar lucka
Anmärkningar : Lucka för 4 moduler
EAN-nummer : 6418074035493
El. number :
- Danmark : 8212008041
- Sverige : 2539773
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 96 | 77 | 25 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Förpackningsmaterial : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)