Skip to content
 
    Inspektionsfönster med monteringstillbehör
   
Previous slide
L 08 product image 1
Next slide
L 08 thumbnail image 1
L 08 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08

L 08 3730663

Mått 162 x 77 x 25

Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730663

Beskrivning : Klar lucka

Anmärkningar : Lucka för 8 moduler

Förpackning : 10

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035516

Elnummer Danmark : 8212008067

Elnummer Sverige : 2539777

ETIM : EC002527

Mått :

Höjd (mm.) : 162

Bredd (mm.) : 77

Djup (mm.) : 25

Material :

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

L 08

Fibox
3420137_L08_window 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : L 08

Produktnummer : 3730663

Beskrivning : Klar lucka

Anmärkningar : Lucka för 8 moduler

EAN-nummer : 6418074035516

El. number :

  • Danmark : 8212008067
  • Sverige : 2539777

Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör

L02-L10
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 162 77 25
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : EPDM
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C