Inspektionsfönster med monteringstillbehör








Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13
L 13 3730692
Mått 257 x 108 x 25
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3730692
Beskrivning : Klar lucka
Anmärkningar : Lucka för 13 moduler
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074031686
Elnummer Danmark : 8212008009
Elnummer Sverige : 2539782
ETIM : EC002527
Höjd (mm.) : 257
Bredd (mm.) : 108
Djup (mm.) : 25
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
L 13


Sample image
Order symbol : L 13
Produktnummer : 3730692
Beskrivning : Klar lucka
Anmärkningar : Lucka för 13 moduler
EAN-nummer : 6418074031686
El. number :
- Danmark : 8212008009
- Sverige : 2539782
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 257 | 108 | 25 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)