Inspektionsfönster med monteringstillbehör






Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II
L 12 II 3730775
Mått 248 x 128 x 53
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3730775
Beskrivning : Hög lucka, rökfärgad transparent
Anmärkningar : Lucka för 12 moduler
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074036841
Elnummer Danmark : 8212051221
Elnummer Sverige : 2539787
ETIM : EC002527
Höjd (mm.) : 248
Bredd (mm.) : 128
Djup (mm.) : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
L 12 II


Sample image
Order symbol : L 12 II
Produktnummer : 3730775
Beskrivning : Hög lucka, rökfärgad transparent
Anmärkningar : Lucka för 12 moduler
EAN-nummer : 6418074036841
El. number :
- Danmark : 8212051221
- Sverige : 2539787
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 248 | 128 | 53 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)