Inspektionsfönster med monteringstillbehör






Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II
L 43 II 4512298
Mått 331 x 277 x 28
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 4512298
Beskrivning : Rökfärgad transparent
Anmärkningar : Lucka för 26 moduler
Förpackning : 5
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074035110
Elnummer Danmark : 8212015403
Elnummer Sverige : 2540023
ETIM : EC002527
Höjd (mm.) : 331
Bredd (mm.) : 277
Djup (mm.) : 28
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
L 43 II


Sample image
Order symbol : L 43 II
Produktnummer : 4512298
Beskrivning : Rökfärgad transparent
Anmärkningar : Lucka för 26 moduler
EAN-nummer : 6418074035110
El. number :
- Danmark : 8212015403
- Sverige : 2540023
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 331 | 277 | 28 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)