Inspektionsfönster med monteringstillbehör






Windows/HMI protection / Inspection windows / L 44 II
L 44 II 4512299
Mått 377 x 331 x 28
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 4512299
Beskrivning : Rökfärgad transparent
Anmärkningar : Lucka för 36 moduler
Förpackning : 5
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074035127
Elnummer Danmark : 8212015416
Elnummer Sverige : 2540021
ETIM : EC002527
Höjd (mm.) : 377
Bredd (mm.) : 331
Djup (mm.) : 28
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 44 II
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
L 44 II


Sample image
Order symbol : L 44 II
Produktnummer : 4512299
Beskrivning : Rökfärgad transparent
Anmärkningar : Lucka för 36 moduler
EAN-nummer : 6418074035127
El. number :
- Danmark : 8212015416
- Sverige : 2540021
Innehåller : Inspektionsfönster med monteringstillbehör

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 377 | 331 | 28 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)