Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 304015 product image 1
Next slide
ARCA 304015 thumbnail image 1
ARCA 304015 thumbnail image 2
ARCA 304015 thumbnail image 5
ARCA 304015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015

ARCA 304015 8120022

UL-kode : UL508A

Dimensioner 300 x 400 x 150

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120022

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, hængsel på kort side

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074079336

El-nummer Danmark : 8212091207

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 304015

Fibox
8120022_ARCA_304015_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 304015

Produktnummer : 8120022

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, hængsel på kort side

EAN-nummer : 6418074079336

El. number :

  • Danmark : 8212091207

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA304015
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 400 150
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
DRS ARCA 304015 DIN ramme sæt
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Inderdørs sæt
RCS ARCA 3040 Regn tag for 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Montageplade, perforeret
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Montageplade, multiperforeret
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467