ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 40
PMK ARCA 40 8120842
Dimensioner 385 x 285 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120842
Beskrivelse : Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
Bemærkninger : For størrelse 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074083227
El-nummer Danmark : 8212095070
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 385
Bredde (mm.) : 285
Dybde (mm.) : 35
Materiale : Rustfrit stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 40
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
PMK ARCA 40


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 40
Produktnummer : 8120842
Beskrivelse : Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
Bemærkninger : For størrelse 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
EAN-nummer : 6418074083227
El. number :
- Danmark : 8212095070
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Rustfrit stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)