ARCA IEC
Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.
Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13

Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
No items matching filtering criteria.
Mounting plates
DIN rail sets
Inner door sets
Corner bracket sets
Connecting enclosures
Hinges and Wall mounting
Pole mounting kits
Lock inserts

LIS ARCA DB3
8120860
Låseindsats for 3 mm DIN nøgle
Materiale
:
Polyamide
Størrelse
: 30 x 30 x 40 mm