ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 SMALL
WMK ARCA 40 SMALL 8120831
Dimensioner 34 x 56 x 50
Teknisk data
Produktnummer : 8120831
Beskrivelse : Vægbeslag (4) rustfri stål 40mm
Bemærkninger : Giver 40 mm imellem væg og kabinet
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074083197
El-nummer Danmark : 8212095041
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 34
Bredde (mm.) : 56
Dybde (mm.) : 50
Materiale : Rustfrit stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 SMALL
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
WMK ARCA 40 SMALL


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 40 SMALL
Produktnummer : 8120831
Beskrivelse : Vægbeslag (4) rustfri stål 40mm
Bemærkninger : Giver 40 mm imellem væg og kabinet
EAN-nummer : 6418074083197
El. number :
- Danmark : 8212095041

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 56 | 50 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Rustfrit stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)