Skip to content
  
Previous slide
WMKQ10S product image 1
Next slide
WMKQ10S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S

WMKQ10S 8120832

Dimensioner 35 x 75 x 20

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120832

Beskrivelse : Plast Vægbeslag (4) 10mm

Bemærkninger : Giver 10 mm imellem væg og kabinet

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074306364

El-nummer Danmark : 8212095766

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 35

Bredde (mm.) : 75

Dybde (mm.) : 20

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Klassificeringer :
Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

WMKQ10S

Fibox
8120832_WMK_Q10S_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMKQ10S

Produktnummer : 8120832

Beskrivelse : Plast Vægbeslag (4) 10mm

Bemærkninger : Giver 10 mm imellem væg og kabinet

EAN-nummer : 6418074306364

El. number :

  • Danmark : 8212095766
WMKQ10_dim
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 35 75 20
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Klassificeringer :
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -