ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
WMK ARCA 10 SMALL 8120830
Dimensioner 34 x 56 x 20
Teknisk data
Produktnummer : 8120830
Beskrivelse : Vægbeslag (4) rustfri stål 10mm
Bemærkninger : Giver 10 mm imellem væg og kabinet
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074083180
El-nummer Danmark : 8212095038
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 34
Bredde (mm.) : 56
Dybde (mm.) : 20
Materiale : Rustfrit stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
WMK ARCA 10 SMALL


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10 SMALL
Produktnummer : 8120830
Beskrivelse : Vægbeslag (4) rustfri stål 10mm
Bemærkninger : Giver 10 mm imellem væg og kabinet
EAN-nummer : 6418074083180
El. number :
- Danmark : 8212095038

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 56 | 20 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Rustfrit stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)