ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M
WMKQ50M 8120835
Dimensioner 37 x 77 x 50
Teknisk data
Produktnummer : 8120835
Beskrivelse : Plast Vægbeslag (4) 50mm
Bemærkninger : Giver 50 mm imellem væg og kabinet
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074306395
El-nummer Danmark : 8212095795
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 37
Bredde (mm.) : 77
Dybde (mm.) : 50
Materiale : Polykarbonat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
WMKQ50M


Sample image
Order symbol : WMKQ50M
Produktnummer : 8120835
Beskrivelse : Plast Vægbeslag (4) 50mm
Bemærkninger : Giver 50 mm imellem væg og kabinet
EAN-nummer : 6418074306395
El. number :
- Danmark : 8212095795

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 37 | 77 | 50 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)