ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CFS ARCA 8120820
Dimensioner 82 x 216 x 12
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 8120820
Beskrivelse : Sammenbygningsflange
Bemærkninger : For sammenbygning
Emballage : 12
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074083173
El-nummer Danmark : 8212048784
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 82
Bredde (mm.) : 216
Dybde (mm.) : 12
Materiale : Polykarbonat
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Brandklasse : UL 94 V0
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
CFS ARCA


Sample image
Order symbol : CFS ARCA
Produktnummer : 8120820
Beskrivelse : Sammenbygningsflange
Bemærkninger : For sammenbygning
EAN-nummer : 6418074083173
El. number :
- Danmark : 8212048784
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 216 | 12 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)