ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA DB3
CLI ARCA DB3 8120870
Dimensioner 17 x 30 x 40
Teknisk data
Produktnummer : 8120870
Beskrivelse : Vingecylinderlåseindsats for 3 mm DIN nøgle
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074083371
El-nummer Danmark : 8212095229
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 17
Bredde (mm.) : 30
Dybde (mm.) : 40
Materiale : Rustfrit stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA DB3
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
CLI ARCA DB3


Sample image
Order symbol : CLI ARCA DB3
Produktnummer : 8120870
Beskrivelse : Vingecylinderlåseindsats for 3 mm DIN nøgle
EAN-nummer : 6418074083371
El. number :
- Danmark : 8212095229
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Rustfrit stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)