Skip to content
  
Previous slide
CLI ARCA S8 product image 1
Next slide
CLI ARCA S8 thumbnail image 1
CLI ARCA S8 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA S8

CLI ARCA S8 8120872

Dimensioner 17 x 30 x 40

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120872

Beskrivelse : Vingecylinderlåseindsats for 8 mm firkant nøgle

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074083395

El-nummer Danmark : 8212095245

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 17

Bredde (mm.) : 30

Dybde (mm.) : 40

Materialer :

Materiale : Rustfrit stål

Klassificeringer :
Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA S8

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CLI ARCA S8

Fibox
8120872_CLI_ARCA_S8_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CLI ARCA S8

Produktnummer : 8120872

Beskrivelse : Vingecylinderlåseindsats for 8 mm firkant nøgle

EAN-nummer : 6418074083395

El. number :

  • Danmark : 8212095245
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 17 30 40
Materialer :
Materiale : Rustfrit stål
Klassificeringer :
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -