Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA DB3 product image 1
Next slide
LIS ARCA DB3 thumbnail image 1
LIS ARCA DB3 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3

LIS ARCA DB3 8120860

Dimensioner 30 x 30 x 40

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120860

Beskrivelse : Låseindsats for 3 mm DIN nøgle

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074083289

El-nummer Danmark : 8212095135

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 30

Bredde (mm.) : 30

Dybde (mm.) : 40

Materialer :

Materiale : Polyamide

Klassificeringer :
Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

LIS ARCA DB3

Fibox
8120860_LIS_ARCA_DB3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA DB3

Produktnummer : 8120860

Beskrivelse : Låseindsats for 3 mm DIN nøgle

EAN-nummer : 6418074083289

El. number :

  • Danmark : 8212095135
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 30 30 40
Materialer :
Materiale : Polyamide
Klassificeringer :
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -