ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA T8 MID
LIS ARCA T8 MID 8120983
Dimensioner 40 x 30 x 60
Teknisk data
Produktnummer : 8120983
Beskrivelse : Låseindsats for 8 mm trekant nøgle
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074306234
El-nummer Danmark : 8212052372
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 40
Bredde (mm.) : 30
Dybde (mm.) : 60
Materiale : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA T8 MID
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
LIS ARCA T8 MID


Sample image
Order symbol : LIS ARCA T8 MID
Produktnummer : 8120983
Beskrivelse : Låseindsats for 8 mm trekant nøgle
EAN-nummer : 6418074306234
El. number :
- Danmark : 8212052372
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 30 | 60 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)