Skip to content
 
    Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 304015W No MP product image 3
Next slide
ARCA 304015W No MP thumbnail image 3
ARCA 304015W No MP thumbnail image 5
ARCA 304015W No MP thumbnail image 6
ARCA 304015W No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015W No MP

ARCA 304015W No MP 8120142N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 300 x 400 x 150

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120142N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074094209

El-nummer Danmark : 8212054053

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 150

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015W No MP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 304015W No MP

Fibox
8120142N_ARCA_304015W_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 304015W No MP

Produktnummer : 8120142N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074094209

El. number :

  • Danmark : 8212054053

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 400 150
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
DRS ARCA 304015 DIN ramme sæt
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Inderdørs sæt
RCS ARCA 3040 Regn tag for 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Montageplade, perforeret
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Montageplade, multiperforeret
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C