Skip to content
 
    Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 304021 No MP product image 2
Next slide
ARCA 304021 No MP thumbnail image 2
ARCA 304021 No MP thumbnail image 3
ARCA 304021 No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 304021 / ARCA 304021 No MP

ARCA 304021 No MP 8120023N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 300 x 400 x 210

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120023N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074089427

El-nummer Danmark : 8212097476

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 304021 / ARCA 304021 No MP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 304021 No MP

Fibox
8120023N_ARCA_304021_No_MP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 304021 No MP

Produktnummer : 8120023N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074089427

El. number :

  • Danmark : 8212097476

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 400 210
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
DRS ARCA 304021 DIN ramme sæt
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Inderdørs sæt
RCS ARCA 3040 Regn tag for 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Montageplade, perforeret
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Montageplade, multiperforeret
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13