Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 403021S product image 1
Next slide
ARCA 403021S thumbnail image 1
ARCA 403021S thumbnail image 2
ARCA 403021S thumbnail image 3
ARCA 403021S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 403021 / ARCA 403021S

ARCA 403021S 8120087

UL-kode : UL508A

Dimensioner 400 x 300 x 210

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120087

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074079701

El-nummer Danmark : 8212091579

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 403021 / ARCA 403021S

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 403021S

Fibox
8120087_ARCA_403021S_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 403021S

Produktnummer : 8120087

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side

EAN-nummer : 6418074079701

El. number :

  • Danmark : 8212091579

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA403021
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 300 210
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
DRS ARCA 403021 DIN ramme sæt
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Regn tag for 4030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Inderdørs sæt
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Montageplade, multiperforeret
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Montageplade, perforeret
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467