Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA VLS product image 3
Next slide
DSP ARCA VLS thumbnail image 3
DSP ARCA VLS thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VLS

DSP ARCA VLS 8120960

Dimensioner 15 x 104 x 16

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120960

Beskrivelse : Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074305084

El-nummer Danmark : 8212095928

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 15

Bredde (mm.) : 104

Dybde (mm.) : 16

Materialer :

Materiale : Galvaniseret stål

Klassificeringer :
Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VLS

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

DSP ARCA VLS

Fibox
8120960_DSP_ARCA_VLS_1_300dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA VLS

Produktnummer : 8120960

Beskrivelse : Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille

EAN-nummer : 6418074305084

El. number :

  • Danmark : 8212095928
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 15 104 16
Materialer :
Materiale : Galvaniseret stål
Klassificeringer :
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -