Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.






ARCA IEC / ARCA 403021 / ARCA 403021S No MP
ARCA 403021S No MP 8120087N
UL-kode : UL508A
Dimensioner 400 x 300 x 210
Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
- IP66; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8120087N
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074094988
El-nummer Danmark : 8212054095
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 400
Bredde (mm.) : 300
Dybde (mm.) : 210
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 403021 / ARCA 403021S No MP
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
Tilbehør
ARCA 403021S No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 403021S No MP
Produktnummer : 8120087N
UL-kode : UL508A
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade
EAN-nummer : 6418074094988
El. number :
- Danmark : 8212054095
Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 210 |
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
DRS ARCA 403021 |
DIN ramme sæt
(385 x 285 x 35) |
RCS ARCA 4030 |
Regn tag for 4030
(30 x 300 x 20) |
IDS ARCA 4030 |
Inderdørs sæt
(385 x 285 x 35) |
PMK ARCA 30 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35) |
DSP ARCA VLS |
Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16) |
MPMP ARCA 4030 |
Montageplade, multiperforeret
(350 x 250 x 1.5) |
DSP ARCA VRS |
Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16) |
MPS ARCA 4030 |
Montageplade
(350 x 250 x 2) |
MPP ARCA 4030 |
Montageplade, perforeret
(350 x 250 x 2) |
MPX ARCA 4030 |
Montageplade
(350 x 250 x 5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)