Skip to content
 
    Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 507030W No MP product image 1
Next slide
ARCA 507030W No MP thumbnail image 1
ARCA 507030W No MP thumbnail image 2
ARCA 507030W No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030W No MP

ARCA 507030W No MP 8120151N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 500 x 700 x 300

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120151N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074094254

El-nummer Danmark : 8212054189

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 700

Dybde (mm.) : 300

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030W No MP

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 507030W No MP

Fibox
8120151N_ARCA_507030W_No_MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 507030W No MP

Produktnummer : 8120151N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074094254

El. number :

  • Danmark : 8212054189

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA5070
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 700 300
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPX ARCA 7050 Montageplade
(630 x 430 x 5)
PMK ARCA 70 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(685 x 485 x 35)
RCS ARCA 5070 Regn tag for 5070
(50 x 700 x 20)
DSP ARCA RM Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 507030 DIN ramme sæt
(685 x 485 x 35)
IDS ARCA 5070 Inderdørs sæt
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 7050 Montageplade
(630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050 Montageplade, multiperforeret
(630 x 430 x 2)
MPP ARCA 5070 Montageplade, perforeret
(430 x 630 x 2)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467