ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 70
PMK ARCA 70 8120845
Dimensioner 685 x 485 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120845
Beskrivelse : Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
Bemærkninger : For størrelse 500x700x300
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074083258
El-nummer Danmark : 8212052437
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 685
Bredde (mm.) : 485
Dybde (mm.) : 35
Materiale : Rustfrit stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 70
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
PMK ARCA 70


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 70
Produktnummer : 8120845
Beskrivelse : Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
Bemærkninger : For størrelse 500x700x300
EAN-nummer : 6418074083258
El. number :
- Danmark : 8212052437
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Rustfrit stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )