Skip to content
 
    Bund for kapsling
   
Previous slide
EKHA product image 1
Next slide
EKHA thumbnail image 1
EKHA thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA

EKHA 3530139

Dimensioner 190 x 190 x 100

Indeholder : Bund for kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530139

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger:4 x Størrelse 4

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000019

El-nummer Danmark : 8212006506

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 190

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 100
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
EK / EKH / EKHA

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKHA

Fibox
3530139_EKHA_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKHA

Produktnummer : 3530139

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger:4 x Størrelse 4

EAN-nummer : 6418074000019

El. number :

  • Danmark : 8212006506

Indeholder : Bund for kapsling

EKH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 190 190 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKHVT Monteringsplade, for kasse:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforeret plastmonteringsplade
(167 x 167 x 4)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK