Skip to content
 
    Bund for kapsling
   
Previous slide
EKHS product image 1
Next slide
EKHS thumbnail image 1
EKHS thumbnail image 3
EKHS thumbnail image 1
EKHS thumbnail image 4

EK / EKH / EKHS

EKHS 3530543

Dimensioner 190 x 190 x 100

Indeholder : Bund for kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530543

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger: 1x Størrelse 1

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000026

El-nummer Danmark : 8212006519

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 190

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 100
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
EK / EKH / EKHS

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKHS

Fibox
3530543_EKHS_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKHS

Produktnummer : 3530543

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger: 1x Størrelse 1

EAN-nummer : 6418074000026

El. number :

  • Danmark : 8212006519

Indeholder : Bund for kapsling

EKH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 190 190 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKHVT Monteringsplade, for kasse:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforeret plastmonteringsplade
(167 x 167 x 4)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK