Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne






EKH 30-G 3730147
Dimensioner 190 x 190 x 30
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
Teknisk data
Produktnummer : 3730147
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074000200
El-nummer Danmark : 8212007026
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 190
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 30
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
EKH 30-G


Sample image
Order symbol : EKH 30-G
Produktnummer : 3730147
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
EAN-nummer : 6418074000200
El. number :
- Danmark : 8212007026
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 30 |
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
EKHVT |
Monteringsplade, for kasse:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforeret plastmonteringsplade
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)