Skip to content
 
    Bund for kapsling
   
Previous slide
EKJB product image 1
Next slide
EKJB thumbnail image 1
EKJB thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB

EKJB 3530140

Dimensioner 280 x 190 x 100

Indeholder : Bund for kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530140

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger: 2xStørrelse 1+2xStørrelse 2

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000033

El-nummer Danmark : 8212006522

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 100
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
EK / EKJ / EKJB

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKJB

Fibox
3530140_EKJB_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKJB

Produktnummer : 3530140

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger: 2xStørrelse 1+2xStørrelse 2

EAN-nummer : 6418074000033

El. number :

  • Danmark : 8212006522

Indeholder : Bund for kapsling

EKJ
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Monteringsplade, for kasse:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Mellemramme, for kasse:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Multiperforeret plastmonteringsplade
(259 x 164 x 4)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK