Skip to content
 
    Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKJ 80-T product image 1
Next slide
EKJ 80-T thumbnail image 1
EKJ 80-T thumbnail image 2

EK / EKJ / EKJ 80-T

EKJ 80-T 3720556

Dimensioner 280 x 190 x 80

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3720556

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Transparent

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000231

El-nummer Danmark : 8212007055

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 80

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Dæksel-farve : Clear transparent
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
EK / EKJ / EKJ 80-T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKJ 80-T

Fibox
3720556_EKJ_80-T_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 80-T

Produktnummer : 3720556

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Transparent

EAN-nummer : 6418074000231

El. number :

  • Danmark : 8212007055

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

EKJ
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 80
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Monteringsplade, for kasse:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Mellemramme, for kasse:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Multiperforeret plastmonteringsplade
(259 x 164 x 4)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK