Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne








EKJ 80-G 3730556
Dimensioner 280 x 190 x 80
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
Teknisk data
Produktnummer : 3730556
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074000255
El-nummer Danmark : 8212007071
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 80
Materiale : Polykarbonat
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
EKJ 80-G


Sample image
Order symbol : EKJ 80-G
Produktnummer : 3730556
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
EAN-nummer : 6418074000255
El. number :
- Danmark : 8212007071
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 80 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Monteringsplade, for kasse:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Mellemramme, for kasse:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforeret plastmonteringsplade
(259 x 164 x 4) |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )