Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid












EKOE 180 G 2538040
Dimensioner 280 x 280 x 180
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538040
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074013576
El-nummer Danmark : 8212050905
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 180
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
EKOE 180 G


Sample image
Order symbol : EKOE 180 G
Produktnummer : 2538040
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074013576
El. number :
- Danmark : 8212050905
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 180 |
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
EKOZR |
Mellemramme, for kasse:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Monteringsplade, for kasse:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforeret plastmonteringsplade
(244 x 244 x 4) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)