Skip to content
 
    Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKO 30-G product image 1
Next slide
EKO 30-G thumbnail image 1
EKO 30-G thumbnail image 2
EKO 30-G thumbnail image 1

EK / EKO / EKO 30-G

EKO 30-G 3730096

Dimensioner 280 x 280 x 30

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730096

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000323

El-nummer Danmark : 8212007149

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 30
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
EK / EKO / EKO 30-G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKO 30-G

Fibox
3730096_EKO_30-G_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKO 30-G

Produktnummer : 3730096

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

EAN-nummer : 6418074000323

El. number :

  • Danmark : 8212007149

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

EKO
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 280 30
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
EKOZR Mellemramme, for kasse:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Monteringsplade, for kasse:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforeret plastmonteringsplade
(244 x 244 x 4)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK