Skip to content
 
    Bund for kapsling
   
Previous slide
EKPG product image 1
Next slide
EKPG thumbnail image 1
EKPG thumbnail image 4
EKPG thumbnail image 1
EKPG thumbnail image 2

EK / EKPE, EKPG / EKPG

EKPG 3530134

Dimensioner 380 x 280 x 100

Indeholder : Bund for kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530134

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger:4 x Størrelse 2

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000095

El-nummer Danmark : 8212006577

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 100
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
EK / EKPE, EKPG / EKPG

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKPG

Fibox
3530134_2022_EKPG_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKPG

Produktnummer : 3530134

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger:4 x Størrelse 2

EAN-nummer : 6418074000095

El. number :

  • Danmark : 8212006577

Indeholder : Bund for kapsling

EKPE
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforeret plastmonteringsplade
(338 x 238 x 4)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK