Skip to content
 
    Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKP 80-T product image 1
Next slide
EKP 80-T thumbnail image 1
EKP 80-T thumbnail image 2
EKP 80-T thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / EKP 80-T

EKP 80-T 3720559

Dimensioner 380 x 280 x 80

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3720559

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Transparent

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000354

El-nummer Danmark : 8212007178

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 80

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Dæksel-farve : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKP 80-T

Fibox
3720559_EKP_80-T_cover-360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKP 80-T

Produktnummer : 3720559

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Transparent

EAN-nummer : 6418074000354

El. number :

  • Danmark : 8212007178

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

EKPE
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 80
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforeret plastmonteringsplade
(338 x 238 x 4)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK