Skip to content
 
    Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKP 80-G product image 1
Next slide
EKP 80-G thumbnail image 1
EKP 80-G thumbnail image 2
EKP 80-G thumbnail image 3
EKP 80-G thumbnail image 2

EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G

EKP 80-G 3730559

Dimensioner 380 x 280 x 80

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730559

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000378

El-nummer Danmark : 8212007194

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 80
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKP 80-G

Fibox
3730559_EKP_80-G_cover_3_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKP 80-G

Produktnummer : 3730559

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

EAN-nummer : 6418074000378

El. number :

  • Danmark : 8212007194

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

EKPE
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 80
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
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforeret plastmonteringsplade
(338 x 238 x 4)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK