Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
   
Previous slide
EKPK 180 T product image 1
Next slide
EKPK 180 T thumbnail image 1
EKPK 180 T thumbnail image 2
EKPK 180 T thumbnail image 3
EKPK 180 T thumbnail image 4
EKPK 180 T thumbnail image 5
EKPK 180 T thumbnail image 6
EKPK 180 T thumbnail image 8
EKPK 180 T thumbnail image 15
EKPK 180 T thumbnail image 1
EKPK 180 T thumbnail image 2

EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 T

EKPK 180 T 2538155

Dimensioner 380 x 280 x 180

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538155

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013897

El-nummer Danmark : 8212050976

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 180

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKPK 180 T

Fibox
2538155_EKPK_180_T_enclose_4_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKPK 180 T

Produktnummer : 2538155

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074013897

El. number :

  • Danmark : 8212050976

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKPL
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 180
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforeret plastmonteringsplade
(338 x 238 x 4)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK