Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
   
Previous slide
EKTH 130 G product image 1
Next slide
EKTH 130 G thumbnail image 1
EKTH 130 G thumbnail image 2
EKTH 130 G thumbnail image 1

EK / EKT / EKTH 130 G

EKTH 130 G 2538067

Dimensioner 560 x 280 x 130

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538067

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013668

El-nummer Danmark : 8212051043

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 130
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
EK / EKT / EKTH 130 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKTH 130 G

Fibox
2538067_EKTH_130_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKTH 130 G

Produktnummer : 2538067

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074013668

El. number :

  • Danmark : 8212051043

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKT
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 280 130
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
EKTZR Mellemramme, for kasse:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 DIN-35 skinne, for kasse:
(515 x 35 x 7)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK