Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid












EKTH 130 T 2538167
Dimensioner 560 x 280 x 130
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538167
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074013934
El-nummer Danmark : 8212051056
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 130
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
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
EKTH 130 T


Sample image
Order symbol : EKTH 130 T
Produktnummer : 2538167
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
EAN-nummer : 6418074013934
El. number :
- Danmark : 8212051056
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
EKTZR |
Mellemramme, for kasse:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Monteringsplade, for kasse:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(515 x 35 x 7) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 30.03.2025)