Skip to content
 
    Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKT 30-G product image 1
Next slide
EKT 30-G thumbnail image 1
EKT 30-G thumbnail image 2

EK / EKT / EKT 30-G

EKT 30-G 3730144

Dimensioner 560 x 280 x 30

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730144

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000392

El-nummer Danmark : 8212007220

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 30
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
EK / EKT / EKT 30-G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKT 30-G

Fibox
3730144_EKT_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKT 30-G

Produktnummer : 3730144

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

EAN-nummer : 6418074000392

El. number :

  • Danmark : 8212007220

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

EKT
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 280 30
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
EKTZR Mellemramme, for kasse:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 DIN-35 skinne, for kasse:
(515 x 35 x 7)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK