Skip to content
 
    Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC 125/125 HT product image 1
Next slide
PC 125/125 HT thumbnail image 1
PC 125/125 HT thumbnail image 2
PC 125/125 HT thumbnail image 1

MNX / MNX 125H / PC 125/125 HT

PC 125/125 HT 6011910

Dimensioner 130 x 130 x 125

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6011910

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074022363

El-nummer Danmark : 8212022412

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 125

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : TPE
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
MNX / MNX 125H / PC 125/125 HT

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 125/125 HT

Fibox
6011910_PC_125_125_HT_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 125/125 HT

Produktnummer : 6011910

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074022363

El. number :

  • Danmark : 8212022412

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX125H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 130 125
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7)
HFP 130 Hængsel til frontplade
FP A 125/130 Frontplade, for kasse:
(120 x 112 x 1)
MIN 10 DIN-15 skinne, for kasse:
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(98 x 98 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847