Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.






PC 150/75 HG 6011314
UL-navn : UL PC 150/75 HG
Dimensioner 180 x 130 x 75
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 6011314
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074022189
El-nummer Danmark : 8212022179
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 180
Bredde (mm.) : 130
Dybde (mm.) : 75
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : TPE
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
Tilbehør
PC 150/75 HG


Sample image
Order symbol : PC 150/75 HG
Produktnummer : 6011314
UL-navn : UL PC 150/75 HG
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074022189
El. number :
- Danmark : 8212022179
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 130 | 75 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
MIV 10 |
DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7) |
FP A 150/180 |
Frontplade, for kasse:
(170 x 112 x 1) |
HFP 180 | Hængsel til frontplade |
MIV 150 |
Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(150 x 15 x 1) |
MIN 10 | DIN-15 skinne, for kasse: |
MIV 15 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)