Skip to content
 
    Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
ABS 150/100 HG product image 1
Next slide
ABS 150/100 HG thumbnail image 1
ABS 150/100 HG thumbnail image 2
ABS 150/100 HG thumbnail image 1

MNX / MNX 150H / ABS 150/100 HG

ABS 150/100 HG 6081315

Dimensioner 180 x 130 x 100

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6081315

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074022950

El-nummer Danmark : 8212023288

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 100

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : TPE

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

MNX / MNX 150H / ABS 150/100 HG

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ABS 150/100 HG

Fibox
6081315_ABS_150_100_HG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABS 150/100 HG

Produktnummer : 6081315

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074022950

El. number :

  • Danmark : 8212023288

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX150H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 100
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Frontplade, for kasse:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Hængsel til frontplade
MIV 150 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 skinne, for kasse:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 DIN-15 skinne, for kasse:
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115