Skip to content
 
    Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC 150/100 XHG product image 1
Next slide
PC 150/100 XHG thumbnail image 1
PC 150/100 XHG thumbnail image 2

MNX / MNX 150XH / PC 150/100 XHG

PC 150/100 XHG 6013334

Dimensioner 180 x 130 x 100

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6013334

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Extra høj kassebund, gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074061225

El-nummer Danmark : 8212027873

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 100
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
MNX / MNX 150XH / PC 150/100 XHG

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 150/100 XHG

Fibox
6013334_PC_150_100_XHG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 150/100 XHG

Produktnummer : 6013334

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Extra høj kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074061225

El. number :

  • Danmark : 8212027873

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX150XH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 100
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Frontplade, for kasse:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Hængsel til frontplade
MIV 150 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 skinne, for kasse:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 DIN-15 skinne, for kasse:
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847