Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.






ABS 95/75 HG 6081332
Dimensioner 100 x 100 x 75
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 6081332
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074054722
El-nummer Danmark : 8212023990
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 100
Bredde (mm.) : 100
Dybde (mm.) : 75
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
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
ABS 95/75 HG


Sample image
Order symbol : ABS 95/75 HG
Produktnummer : 6081332
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074054722
El. number :
- Danmark : 8212023990
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 75 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
MIN 8 | DIN-15 skinne, for kasse: |
B-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(66 x 80 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 41115 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)