Skip to content
 
    Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC 95/35 LG product image 1
Next slide
PC 95/35 LG thumbnail image 1
PC 95/35 LG thumbnail image 2
PC 95/35 LG thumbnail image 1

MNX / MNX 95L / PC 95/35 LG

PC 95/35 LG 6012331

UL-navn : UL PC 95/35 LG

Dimensioner 100 x 100 x 35

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6012331

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054616

El-nummer Danmark : 8212027682

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 100

Bredde (mm.) : 100

Dybde (mm.) : 35

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : TPE
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

MNX / MNX 95L / PC 95/35 LG

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 95/35 LG

Fibox
6012331_PC_95_35_LG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 95/35 LG

Produktnummer : 6012331

UL-navn : UL PC 95/35 LG

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074054616

El. number :

  • Danmark : 8212027682

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

15589
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 100 100 35
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MIN 8 DIN-15 skinne, for kasse:
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(66 x 80 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
Certificate FI 40847