Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.






PC 95/50 LG 6012332
UL-navn : UL PC 95/50 LG
Dimensioner 100 x 100 x 50
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 6012332
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074054623
El-nummer Danmark : 8212027705
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 100
Bredde (mm.) : 100
Dybde (mm.) : 50
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : TPE
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
PC 95/50 LG


Sample image
Order symbol : PC 95/50 LG
Produktnummer : 6012332
UL-navn : UL PC 95/50 LG
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074054623
El. number :
- Danmark : 8212027705
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 50 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
MIN 8 | DIN-15 skinne, for kasse: |
B-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(66 x 80 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)